Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Base Blade Y/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.36 € | 1 | 6 giorni | 30 | 150 | 4 | 32 | 235 | Disponibile | ||
600.09 € | 1 | 6 giorni | 30 | 200 | 4 | 32 | 285 | Disponibile | ||
594.86 € | 1 | 6 giorni | 32 | 150 | 6 | 32 | 235 | Assente | ||
636.69 € | 1 | 6 giorni | 32 | 200 | 6 | 32 | 285 | Assente | ||
669.33 € | 1 | 6 giorni | 35 | 150 | 6 | 32 | 235 | Assente | ||
717.58 € | 1 | 6 giorni | 35 | 200 | 6 | 32 | 285 | Assente | ||
654.13 € | 1 | 6 giorni | 38 | 150 | 6 | 32 | 235 | Assente | ||
808.88 € | 1 | 6 giorni | 38 | 200 | 6 | 32 | 285 | Assente | ||
872.85 € | 1 | 6 giorni | 40 | 150 | 6 | 42 | 235 | Assente | ||
933.86 € | 1 | 6 giorni | 40 | 200 | 6 | 42 | 285 | Assente | ||
1,026.69 € | 1 | 6 giorni | 40 | 250 | 6 | 42 | 340 | Assente | ||
1,271.11 € | 1 | 6 giorni | 45 | 200 | 6 | 42 | 290 | Assente | ||
1,449.43 € | 1 | 6 giorni | 45 | 250 | 6 | 42 | 340 | Assente | ||
1,590.01 € | 1 | 6 giorni | 50 | 200 | 6 | 42 | 290 | Assente | ||
1,859.53 € | 1 | 6 giorni | 50 | 250 | 6 | 42 | 340 | Assente | ||
2,173.54 € | 1 | 6 giorni | 50 | 300 | 6 | 42 | 390 | Assente |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Coating Details | AG |
Torsion Angle details(°) | 30 to 32 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Base Blade Y/N
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali