Serie di maschi modello A, maschio a punta gambo lungo A-LT-POT (Codici componente)

Serie di maschi modello A, maschio a punta gambo lungo A-LT-POT
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-LT-POT-M24X3X200-20-STD
A-LT-POT-M24X3X200-OH5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Protrusion Tool No.

135.98 €

1 6 giorni M243200OH590204451518NA8326436

123.60 €

1 6 giorni M243200OH566193451518NA8326091

Loading...

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro Coating Details V coated

Supporto tecnico