Pinze di presa di tipo a C (con raccordi a snodo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
224-06
224-12
224-14
224-18
224-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

38.48 €

1 6 giorni 16550 (Square material)8430890031693486-4948270

67.01 €

1 6 giorni 32080 (Square material)8430890032690486-4956980

72.22 €

1 6 giorni 365125 (Square material)8430890107695486-49641230

97.03 €

1 7 giorni 470240 (Square material)8430890033697486-49721460

113.07 €

1 6 giorni 630400 (Square material)8430890034694486-49811800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifications Tip Component: with Universal Fittings

Supporto tecnico