Pinza di presa di tipo di tipo a C (tipo autosupportante)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

222-12

Codice componente
222-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.14 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 300 Maximum Opening(mm) 100 (Square material) JAN Code 8430890035691
Trusco Code 486-4930 Mass(g) 880 Specifications Tip Component: with Universal Fittings

Si trova sulla pagina di Pinza di presa di tipo di tipo a C (tipo autosupportante), il codice articolo è il seguente: 222-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 222-12.

Supporto tecnico