Maschio per filettatura conica per tubi (filettatura PT)

Maschio per filettatura conica per tubi (filettatura PT)
[Features]
· Tap for tapered pipe screw.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, light metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-KN-PT1/4

Codice componente
T-KN-PT1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.92 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Nominal 1/4 Chamfer threads 1.5-Shaped
Tool Material Type Alloy Steel work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) Tap Type Maschio per tubi
Hole type Per foro passante Coating Y/N N/A Overall Length L(mm) 62
Thread Length(mm) 28 shank diameter(mm) 11 Shank square part(mm) 9
Pilot Hole Dia.(mm) 11.2 JAN Code 4989999316988 Trusco Code 480-6794
Number of Teeth 19 Mass(g) 50 Material Low Alloy Steel (SKS)
Accuracy JIS3 Grade

Si trova sulla pagina di Maschio per filettatura conica per tubi (filettatura PT), il codice articolo è il seguente: T-KN-PT1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-KN-PT1/4.

Supporto tecnico