Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGB-H15-M6
Product Type | Barra magnetica | Surface Magnetic Flux Density(T) | 1.2 | Diameter(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 150 | JAN Code | 4989999291254 | Trusco Code | 470-2719 |
Mass(kg) | 0.4 | Tapped Hole | M6/depth 8 mm (Both Ends) | Operating temperature limit | 80℃ |
Magnet | Neodymium Rare Earth Magnet | Exterior Part | Stainless steel (SUS316L) | Surface Finish | #400 Buffing Finish |
Si trova sulla pagina di Sanitary Magnet Rod (Heavy Duty Type), il codice articolo è il seguente: MGB-H15-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGB-H15-M6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali