Manico cricchetto a forma di T

Manico cricchetto a forma di T
[Features]
· A ratchet mechanism is included, which turns the screw just by a repetitive motion of the wrist, without the need to re-grip the handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRD-TH

Codice componente
TRD-TH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.74 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Altro Single Product/Set Classification Articolo singolo Insertion Angle(mm) 6.35
Overall Length(mm) 80 Mass(g) 86 JAN Code 4989999346770
Trusco Code 487-9431

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto a forma di T, il codice articolo è il seguente: TRD-TH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRD-TH.

Supporto tecnico