Set di chiavi a brugola (tipo a tasca)【16 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRR-16S

Codice componente
TRR-16S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.10 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Set prodotto
Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19 Set Content(piece) 16 Mass(g/Set) 3000
JAN Code 4989999332513 Trusco Code 488-9738 Accessory Pouch
Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface Processing: Black Oxide Finish Hardness HRC52-56 Note The product in the image is an example of a set. The 16 pc. set will be delivered.

Si trova sulla pagina di Set di chiavi a brugola (tipo a tasca), il codice articolo è il seguente: TRR-16S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRR-16S.

Supporto tecnico