Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SD-0.4 |
SD-0.5 |
SD-0.98 |
SD-0.99 |
SD-1.6 |
SD-1.7 |
SD-1.33 |
SD-1.68 |
SD-1.69 |
SD-2.5 |
SD-3 |
SD-4.25 |
SD-5.2 |
SD-6 |
SD-6.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 0.4 | 5.5 | 24 | ||
4.81 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 0.5 | 7.5 | 27 | ||
5.26 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 0.98 | 18 | 40 | ||
5.26 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 0.99 | 18 | 40 | ||
3.89 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 1.6 | 25 | 50 | ||
4.16 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 1.7 | 25 | 50 | ||
4.81 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 1.33 | 23 | 48 | ||
4.74 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 1.68 | 25 | 50 | ||
4.74 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 1.69 | 25 | 50 | ||
3.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2.5 | 35 | 61 | ||
3.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3 | 42 | 71 | ||
6.53 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 4.25 | 54 | 83 | ||
6.45 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 5.2 | 64 | 95 | ||
7.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 70 | 102 | ||
12.02 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 6.75 | 73 | 105 |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali