Morsetto a ganasce profonde

Morsetto a ganasce profonde
[Specifiche] Le ganasce sono profonde e possono essere serrate anche in presenza di ostacoli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H25U6S
H30U10S
H30U11S
H30U15S
H40U15S
H50U11S
H50U15S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

94.79 €

1 6 giorni 4102501202210.54989999326703490-11931500

87.58 €

1 9 giorni 5103001402512.04989999326710490-12072350

121.49 €

1 6 giorni 5353001403015.04989999326727490-12153380

225.61 €

1 9 giorni 6003001754020.04989999326741490-12316800

243.19 €

1 6 giorni 7004001754020.04989999326758490-12407380

141.43 €

1 9 giorni 7355001403015.04989999326734490-12234020

264.00 €

1 6 giorni 8005001754020.04989999326765490-12587940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Cold Rolled Steel Material

Supporto tecnico