Morsetto universale, fermo

Morsetto universale, fermo
[Features]
· The large flat clamp surface is compatible with precision surfaces, angled materials, and materials with pointed ends.
· The casing is made of glass-fiber reinforced polyamide, hard to break and resistant to adhesives.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PJSP

Codice componente
PJSP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.30 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conforming main body PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P JAN Code 4989999326437 Trusco Code 490-0928
Mass(g) 20 Material Resin

Si trova sulla pagina di Morsetto universale, fermo, il codice articolo è il seguente: PJSP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJSP.

Supporto tecnico