Morsetto per lavorazione del legno, albero

Morsetto per lavorazione del legno, albero
[Features]
· The clamping part is wrapped in plastic to prevent scratching.
· Made to be always parallel to the clamping surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PJHSP

Codice componente
PJHSP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.95 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conforming main body PJH-30・60・100・125・150・200・250 JAN Code 4989999326512 Trusco Code 490-1002
Mass(g) 20 Material Resin

Si trova sulla pagina di Morsetto per lavorazione del legno, albero, il codice articolo è il seguente: PJHSP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJHSP.

Supporto tecnico