Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBC-25E |
TBC-38E |
TBC-50E |
TBC-75E |
TBC-100E |
TBC-125E |
TBC-150E |
TBC-200E |
TBC-250E |
TBC-300E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Male Thread Hex Width Across Flats (mm) | Tightening Force (kN) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | 6 giorni | 26.6 | 25.4 | 12 | 5.9 | 4989999326949 | 490-1436 | 215 | ||
20.57 € | 1 | 6 giorni | 39.7 | 31.5 | 12 | 7.8 | 4989999326956 | 490-1444 | 220 | ||
17.69 € | 1 | 6 giorni | 58 | 31.0 | 14 | 9.8 | 4989999326963 | 490-1452 | 330 | ||
25.12 € | 1 | 6 giorni | 72.0 | 40.1 | 15 | 11.8 | 4989999326970 | 490-1461 | 680 | ||
37.85 € | 1 | 7 giorni | 102.0 | 52.5 | 19 | 14.7 | 4989999326987 | 490-1479 | 1100 | ||
50.95 € | 1 | 6 giorni | 125 | 61.5 | 21 | 19.6 | 4989999326994 | 490-1487 | 1800 | ||
73.51 € | 1 | 6 giorni | 155.0 | 72.5 | 21 | 21.6 | 4989999328547 | 490-1495 | 2900 | ||
108.73 € | 1 | 6 giorni | 188.0 | 97.5 | 26 | 24.5 | 4989999328554 | 490-1509 | 3930 | ||
167.45 € | 1 | 6 giorni | 240.0 | 120.0 | 26 | 26.5 | 4989999328561 | 490-1517 | 5500 | ||
187.55 € | 1 | 6 giorni | 298.0 | 126.0 | 29 | 29.4 | 4989999328578 | 490-1525 | 8340 |
Loading...
Material | Medium carbon steel (S45C) | Specifications | Parker Finish, Forged Parts |
---|
Configura
Proprietà di base
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats(mm)
Tightening Force(kN)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali