Morsa multipla (tipo da appoggio)

Morsa multipla (tipo da appoggio)
[Features]
· Ductile cast iron so it is unlikely to be damaged due to heavy-duty work.
· Ideal for processing irregular materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMBT-80

Codice componente
TMBT-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

170.41 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 235 Width(mm) 130 Height(mm) 80
Mouth Width(mm) 80 Mouth Opening(mm) 80 Mouth Depth(mm) 44
Tightening Force(kN) 10 Mass(kg) 4.2 Material (Main Body) Ductile cast iron (FCD450)

Si trova sulla pagina di Morsa multipla (tipo da appoggio), il codice articolo è il seguente: TMBT-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMBT-80.

Supporto tecnico