Crimpatrice (per terminali nudi / terminali di contatto / guaine tipo P.B)

Crimpatrice (per terminali nudi / terminali di contatto / guaine tipo P.B)
[Features]
· Open barrel terminal/bare terminal crimping, bolt/wire cutting, wire insulation stripping can all be done with the 1 blade.
[Applications]
· For crimping terminals in automobile maintenance, wiring, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAP-1

Codice componente
TAP-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.47 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 235 Crimp Terminal For bare terminal, for connection terminal: 1.25, 2, 5.5 mm² Usable port Bare terminal, connection terminal (open barrel), sleeve
JAN Code 4989999265767 Trusco Code 445-5061 Mass(g) 275

Si trova sulla pagina di Crimpatrice (per terminali nudi / terminali di contatto / guaine tipo P.B) , il codice articolo è il seguente: TAP-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAP-1.

Supporto tecnico