Crimpatrice (per terminali isolati / terminali di contatto / guaine tipo P.B)

Crimpatrice (per terminali isolati / terminali di contatto / guaine tipo P.B)
[Features]
· A single unit capable of crimping insulation crimp terminals, bare crimp terminals and P.B. sleeves, cutting bolts and wires, and stripping wire coating.
[Applications]
· For crimping terminals in automobile maintenance, wiring, etc.
· Crimps terminals in automobile maintenance, wiring, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAP-2

Codice componente
TAP-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

25.85 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 235 Crimp Terminal For insulation terminal / bare terminal: 1.25, 2, 5.5 mm² Usable port Insulation terminal, bare terminal, sleeve
JAN Code 4989999265774 Trusco Code 445-5070 Mass(g) 275

Si trova sulla pagina di Crimpatrice (per terminali isolati / terminali di contatto / guaine tipo P.B) , il codice articolo è il seguente: TAP-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAP-2.

Supporto tecnico