Attrezzo per crimpare (per guaine ad anello tipo E)

Attrezzo per crimpare (per guaine ad anello tipo E)
[Features]
· It is a built-in molding check mechanism in which the handle does not open unless crimping is completed.
· Handle width is narrow so it can be gripped firmly.
· JIS C 9711 compliant product.
· Tool essential for the Class 2 Electrical Worker Proficiency Test.
[Applications]
· For crimping E-type ring sleeves.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCP-280

Codice componente
TCP-280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.09 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 277 Crimp Terminal E-ring, small sleeve (1.6mmx2), small, medium and large Usable port Ring Sleeve E (VA Sleeve)
JAN Code 4989999230635 Trusco Code 436-3213 Mass(g) 430

Si trova sulla pagina di Attrezzo per crimpare (per guaine ad anello tipo E), il codice articolo è il seguente: TCP-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCP-280.

Supporto tecnico