Punta lunga in cobalto con rivestimento TICN

Punta lunga in cobalto con rivestimento TICN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CN-COLSD-3-75-150

Codice componente
CN-COLSD-3-75-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.48 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3 Groove Length L(mm) 75 Tool Material Type Cobalto HSS
Overall Length L(mm) 150 Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN
With/without Oil Hole N/A

Si trova sulla pagina di Punta lunga in cobalto con rivestimento TICN, il codice articolo è il seguente: CN-COLSD-3-75-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-COLSD-3-75-150.

Supporto tecnico