Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FTN1090 |
FTN14250 |
FTN1450 |
FTN1875 |
FTN22125 |
FTN22250 |
FTN24100 |
FTN850 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (mm) | Thread Length 1 (mm) | Thread Length 2 (mm) | Thread Diameter | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 90 | 50 | 12.5 | M10 | 46 | ||
11.87 € | 1 | 5 giorni | 250 | 100 | 16.5 | M14 | 273 | ||
4.89 € | 1 | 5 giorni | 50 | 22 | 16.5 | M14 | 50 | ||
7.28 € | 1 | 5 giorni | 75 | 35 | 22 | M18 | 125 | ||
12.76 € | 1 | 6 giorni | 125 | 75 | 29.5 | M22 | 325 | ||
22.33 € | 1 | 5 giorni | 250 | 145 | 29.5 | M22 | 650 | ||
15.25 € | 1 | 5 giorni | 100 | 55 | 33.5 | M24 | 294 | ||
3.28 € | 1 | 5 giorni | 50 | 25 | 10.5 | M8 | 16 |
Loading...
Details Type | Stud Bolt | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC22-26 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length(mm)
Thread Length 1(mm)
Thread Length 2(mm)
Thread Diameter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali