Morsetto scorrevole di tipo A (kit da 2)【2 Pezzi per confezione】

Morsetto scorrevole di tipo A (kit da 2)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TC-A
  • Morsetto scorrevole di tipo A (kit da 2)
[Features]
· The tip of the jaw is engraved with a rack to clamp the workpiece downwards.
· Operation consists of inserting the wrench, and tightening in order to clamp the workpiece by the clamp head sliding along a 45° inclination.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC1A
TC2A
TC3A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Mass
(g)
Tightening Force
(kN)
Accessory

245.17 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 36103100072 Cap Screws (CS1230), 2 T Slot Nuts (1412TN), 1 Hex Wrench (6)

297.39 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 36143154082 Cap Screws (CS1630), 2 T Slot Nuts (1816TN), 1 Hex Wrench (6)

494.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 46180288010Two Cap Screws (CS2040), T Slot Nut 2 (2220TN), 1 Hex Wrench (8)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Side clamp Material S50C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black oxide finish

Supporto tecnico