Morsetto Mega Lock, tipo standard

Morsetto Mega Lock, tipo standard
[Features]
· Compact design which enables effective use of space for jigs and tools, or machine tables.
· Clamps the workpiece while holding it at a constant height.
· The spring type slide clamp makes it easy to attach/detach workpieces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MLC100AN
MLC100BN
MLC100CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible T Groove Mass
(g)

190.15 €

1 11 giorni 14980

204.00 €

1 11 giorni 161030

190.67 €

1 11 giorni 181080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8

Supporto tecnico