• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetto Mega Lock, tipo lungo

Morsetto Mega Lock, tipo lungo
[Features]
· Compact design which enables effective use of space for jigs and tools, or machine tables.
· The spring type slide clamp makes it easy to attach/detach workpieces.
· Ideal for workpieces placed on a table surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MLC300AN
MLC300BN
MLC300CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible T Groove Mass
(g)

259.18 €

1 11 giorni 141050

259.49 €

1 11 giorni 161100

259.81 €

1 11 giorni 181150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8

Supporto tecnico