Morsa precisa

Morsa precisa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SPV165H
  • SPV115
  • SPV150
  • SPV30H
  • SPV80H
  • SPV120H
  • SPV80
[Features]
· A precision vise for ultra-precision finishing.
· Can be utilized for a wide range of grinding, cutting, and drilling.
· The round object machining V-groove (G) is attached to the crosswise direction of the mobile jaw, or the lengthwise/crosswise direction (SPV80-150).
· Sub-zero treatment minimizes aging deterioration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPV80H
SPV150
SPV165H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Clamp Range
(mm)
Width
(mm)
Mass
(kg)
Included wrench Tightening Force
(kN)

763.34 €

1 5 giorni 80704-8

1,498.05 €

1 11 giorni 150125151012

1,783.58 €

1 5 giorni 165125181010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Precise Vise Material SKS3 Hardness HRC60
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Supporto tecnico