Barra carburo, gambo φ6mm tipo rigido (rivestimento alluminio)

Barra carburo, gambo φ6mm tipo rigido (rivestimento alluminio)
[Features]
· The blade shape is suitable for heavy cutting.
· Durability excellent

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBH1C06
SBH1C06E
SBH1C08
SBH1C08E
SBH2C06
SBH2C08
SBH3C03
SBH3C05
SBH4C03
SBH4C04
SBH5C05
SBH6C02
SBH6C03
SBH7C03
SBH7C04
SBH8C05
SBH8C07
SBH51C02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Angle
(°)

62.31 €

1 6 giorni A cilindro9.51963-

71.71 €

1 6 giorni A lama terminale cilindrica9.51963-

101.76 €

1 6 giorni A cilindro12.72569-

111.84 €

1 6 giorni A lama terminale cilindrica12.72569-

66.29 €

1 6 giorni A cilindro con punta rotonda9.51963-

104.59 €

1 5 giorni A cilindro con punta rotonda12.72569-

65.25 €

1 6 giorni Punta in legno rotonda9.51963-

96.28 €

1 6 giorni Punta in legno rotonda12.72569-

69.47 €

1 6 giorni Profilo albero9.51963-

94.41 €

1 6 giorni Profilo albero12.72569-

107.17 €

1 6 giorni Tipo di punta a tronco di cono12.7226928

66.26 €

1 6 giorni Tipo ovale9.51660-

97.67 €

1 6 giorni Tipo ovale12.72266-

81.09 €

1 6 giorni Tipo di punta rotondo a cono9.52774-

108.59 €

1 6 giorni Tipo di punta rotondo a cono12.72876-

59.51 €

1 6 giorni A sfera9.5852-

79.91 €

1 6 giorni A sfera12.71155-

97.23 €

1 6 giorni Tipo ovale12.73276-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diametro gambo 6 mm Coating Hard Type (Aluminum Coating: TIAIN) Blade Tip Double Cut

Supporto tecnico