Carrello piatto in plastica, Grand Cart (Con 4 ruote orientabili)

Carrello piatto in plastica, Grand Cart (Con 4 ruote orientabili)
Flat hand truck with 4 swivel wheels that enable excellent maneuverability.
[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· It uses environmentally friendly recycled polypropylene resin.
· Transportation of goods larger than the top board size is possible.
[Applications]
· Ideal for cargo transport in factories and logistics services.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TP-715J

Codice componente
TP-715J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

127.11 €

1 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a piano ribassato Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Plastica
Main body: option Corpo principale Color Green Length(mm) 718
Width(mm) 468 Height(mm) 170 Caster Diameter(mm) 100
JAN Code 4989999412604 Trusco Code 489-3034 Mass(g) 7100(7.1kg)
Specifications Finished Product - Swivel Caster x 4 pcs Load Platform Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material Caster Bracket Material Steel
Wheel Material Rubber Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello piatto in plastica, Grand Cart (Con 4 ruote orientabili), il codice articolo è il seguente: TP-715J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP-715J.

Supporto tecnico