Punta a tubo

Punta a tubo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Bit for manual screwdriver.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK-51BP-5
AK-51BP-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm) Outer Diameter
(mm)
JAN Code

9.24 €

1 Disponibile 6 giorni 25584962485397159

3.02 €

1 Disponibile 19 giorni 288124962485397197

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Box Type shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Features The product can also be used on ordinary ratchet screwdrivers.

Supporto tecnico