Pinzetta in ottone

Pinzetta in ottone
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tweezers unlikely to damage the object picked up as material softer than stainless steel is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.222

Codice componente
NO.222
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.37 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Standard dritto Main Body Material Ottone Tip material Ottone
Overall Length(mm) 140 Non-magnetism function Y/N Disponibile Single Product Set Product Articolo singolo
Main Body Parts Corpo principale With/without tip replacement function N/A Width(mm) 9
JAN Code 4962485091637

Si trova sulla pagina di Pinzetta in ottone, il codice articolo è il seguente: NO.222.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.222.

Supporto tecnico