Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NO.90-ST |
NO.91-ST |
NO.92-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura applicabile (mm) | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Punta della lama | Codice JAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 | 6 giorni | ø0.1-0.6 (Round Shaft Diameter) | 4.5 | 105 | 6mm | 4962485221829 | ||
12.40 € | 1 | 6 giorni | ø0.1-0.9 (Round Shaft Diameter) | 5.5 | 110 | 8mm | 4962485221836 | ||
13.15 € | 1 | 6 giorni | ø0.1-1.2 (Round Shaft Diameter) | 6 | 120 | 10mm | 4962485221843 |
Loading...
Standard punta | Altro | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | For drilling small holes or deburring. For extremely fine drills. This through type is applicable for drills with various lengths. | Materiale | Main Body: Carbon Steel, Cap, Chuck: Iron (Hardened) |
Configura
Proprietà di base
Misura applicabile(mm)
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Punta della lama
Codice JAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali