SPEED / T, antivibrante, a 2 taglienti, tipo lungo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-LET0402T

Codice componente
P-LET0402T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.90 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 4 Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Blade length (ℓ)(mm) 20
Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 75 Machining Application Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Coating Details AlTiN Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 35

Si trova sulla pagina di SPEED / T, antivibrante, a 2 taglienti, tipo lungo, il codice articolo è il seguente: P-LET0402T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-LET0402T.

Supporto tecnico