Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-PE0804T |
P-PE1204T |
P-PE1604T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | |
60.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 32 | 12 | 75 | |
93.18 € | 1 | 9 giorni | 16 | 40 | 16 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Coating Details | AITiN |
Vibration Damping Proofing | Available | Torsion Angle details(°) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali