WIDIN, levigatrice angolo retto, a 2 taglienti EM, tipo lungo

WIDIN, levigatrice angolo retto, a 2 taglienti EM, tipo lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZE322030
ZE322030S
ZE322031
ZE322041
ZE322050
ZE322051
ZE322052
ZE322060
ZE322061
ZE322081
ZE322082
ZE322100
ZE322101
ZE322102
ZE322121
ZE322122
ZE322123
ZE322141
ZE322160
ZE322161
ZE322162
ZE322180
ZE322200
ZE322201
ZE322202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

30.05 €

1 Disponibile 6 giorni 315660

43.57 €

1 Disponibile 6 giorni 3203100

32.01 €

1 Disponibile 6 giorni 320670

32.01 €

1 Disponibile 19 giorni 420670

30.05 €

1 Disponibile 19 giorni 520660

33.99 €

1 Disponibile 19 giorni 520680

43.57 €

1 Disponibile 19 giorni 5256100

33.99 €

1 Disponibile 10 giorni 620680

43.57 €

1 Disponibile 10 giorni 6306100

55.76 €

1 Disponibile 19 giorni 8358100

82.37 €

1 Disponibile 6 giorni 8408150

64.60 €

1 Disponibile 19 giorni 10301090

67.76 €

1 Disponibile 19 giorni 103510100

101.26 €

1 6 giorni 104510150

91.35 €

1 6 giorni 124012110

92.23 €

1 10 giorni 125012150

111.04 €

1 19 giorni 126012200

136.65 €

1 19 giorni 146014150

135.79 €

1 19 giorni 165016140

158.72 €

1 19 giorni 167016160

184.06 €

1 6 giorni 168016200

165.58 €

1 19 giorni 185018140

217.29 €

1 19 giorni 206020150

302.88 €

1 6 giorni 2010020200

391.12 €

1 6 giorni 2013020250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Type Alta torsione Coating TiAlN
Machining Application Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Torsion Angle details(°) 30 Blade diameter tolerance 0~-0.03(mm) Shank tolerance h6

Supporto tecnico