• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 4 taglienti, 38° / 41° E141-5.0HX

Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 4 taglienti, 38° / 41° E141-5.0HX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E141-5.0HX-1
E141-5.0HX-1.5
E141-5.0HX-2
E141-5.0HX-2.5
E141-5.0HX-3
E141-5.0HX-3.5
E141-5.0HX-4
E141-5.0HX-4.5
E141-5.0HX-5
E141-5.0HX-5.5
E141-5.0HX-6
E141-5.0HX-8
E141-5.0HX-10
E141-5.0HX-12
E141-5.0HX-16
E141-5.0HX-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

44.32 €

1 Disponibile 10 giorni 15450

44.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1.57.5450

44.32 €

1 Disponibile 10 giorni 210450

44.32 €

1 Disponibile 6 giorni 2.512.5450

51.48 €

1 Disponibile 10 giorni 315655

58.73 €

1 Disponibile 6 giorni 3.517.5660

58.73 €

1 Disponibile 6 giorni 420660

61.11 €

1 Disponibile 6 giorni 4.522.5665

61.11 €

1 Disponibile 6 giorni 525665

73.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5.527.5675

73.14 €

1 Disponibile 6 giorni 630675

121.35 €

1 Disponibile 10 giorni 840890

109.92 €

1 Disponibile 10 giorni 105010100

151.85 €

1 Disponibile 6 giorni 126012110

457.44 €

1 Disponibile 6 giorni 168016160

709.50 €

1 Disponibile 6 giorni 2010020200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 38°/41°
Material MG

Supporto tecnico