• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 4 taglienti, 43° / 48° E144X

Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 4 taglienti, 43° / 48° E144X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E144X-1
E144X-1.5
E144X-2
E144X-3
E144X-4
E144X-5
E144X-6
E144X-7
E144X-8
E144X-9
E144X-10
E144X-11
E144X-12
E144X-16
E144X-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

28.66 €

1 Disponibile 8 giorni 13450

28.66 €

1 Disponibile 8 giorni 1.55450

28.66 €

1 Disponibile 8 giorni 26450

39.56 €

1 Disponibile 8 giorni 38650

39.56 €

1 Disponibile 8 giorni 411650

39.56 €

1 Disponibile 8 giorni 513650

39.56 €

1 Disponibile 8 giorni 616650

63.91 €

1 Disponibile 8 giorni 720860

63.91 €

1 Disponibile 8 giorni 820860

93.36 €

1 Disponibile 8 giorni 9251072

86.41 €

1 Disponibile 8 giorni 10251072

136.29 €

1 Disponibile 8 giorni 11301275

120.42 €

1 Disponibile 8 giorni 12301275

194.23 €

1 Disponibile 8 giorni 164516100

314.24 €

1 Disponibile 8 giorni 205020100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Coating Details AlTiN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 43°/48°
Material MG

Supporto tecnico