Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 4 taglienti, con stelo 38° / 41° F612HX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F612HX-3
F612HX-3.5
F612HX-4
F612HX-4.5
F612HX-5
F612HX-5.5
F612HX-6
F612HX-6.5
F612HX-7
F612HX-7.5
F612HX-8
F612HX-8.5
F612HX-9
F612HX-9.5
F612HX-10
F612HX-10.5
F612HX-11
F612HX-11.5
F612HX-12
F612HX-13
F612HX-14
F612HX-15
F612HX-16
F612HX-17
F612HX-18
F612HX-19
F612HX-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

53.47 €

1 8 giorni 346579

62.57 €

1 8 giorni 3.55.365712

53.47 €

1 8 giorni 4565712

62.57 €

1 8 giorni 4.55.565715

53.47 €

1 8 giorni 5665715

62.57 €

1 8 giorni 5.56.565720

53.47 €

1 8 giorni 6765720

92.03 €

1 8 giorni 6.57.586323

78.56 €

1 8 giorni 7886323

92.03 €

1 8 giorni 7.58.586326

78.56 €

1 8 giorni 8986326

102.11 €

1 8 giorni 8.59.5107229

102.11 €

1 8 giorni 910107229

102.11 €

1 8 giorni 9.510.5107231

87.11 €

1 8 giorni 1011107231

119.21 €

1 8 giorni 10.511.5128334

119.21 €

1 8 giorni 1112128334

119.21 €

1 8 giorni 11.512.5128337

109.90 €

1 8 giorni 1213128337

223.80 €

1 8 giorni 1314169238

223.80 €

1 8 giorni 1415169240

223.80 €

1 8 giorni 1516169242

223.80 €

1 8 giorni 1617169243

352.58 €

1 8 giorni 17182010445

352.58 €

1 8 giorni 18192010448

362.60 €

1 8 giorni 19202010451

341.66 €

1 8 giorni 20212010453

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 38°/41°
Material UMG

Supporto tecnico