Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F636TX-3 |
F636TX-4 |
F636TX-5 |
F636TX-6 |
F636TX-8 |
F636TX-10 |
F636TX-12 |
F636TX-16 |
F636TX-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3 | 8 | 6 | 57 | ||
56.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 11 | 6 | 57 | |
56.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 57 | |
56.24 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 13 | 6 | 57 | |
85.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 19 | 8 | 63 | |
125.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 72 | |
121.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 26 | 12 | 83 | |
256.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 92 | |
419.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 104 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Coating Details | AlTiSiN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 38°/41° |
Material | UMG |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali