• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa al carburo, a 3 taglienti, senza rivestimento per alluminio 39° / 41° / 40° E143

Fresa al carburo, a 3 taglienti, senza rivestimento per alluminio 39° / 41° / 40° E143

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E143-3
E143-4
E143-5
E143-6
E143-8
E143-16
E143-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

39.56 €

1 Disponibile 6 giorni 38650

39.56 €

1 Disponibile 6 giorni 411650

39.56 €

1 Disponibile 6 giorni 513650

39.56 €

1 Disponibile 10 giorni 616650

68.58 €

1 Disponibile 6 giorni 820860

194.23 €

1 Disponibile 6 giorni 163816100

336.55 €

1 Disponibile 6 giorni 203820100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio / Rame / Grafite Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Material MG

Supporto tecnico