• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 4 taglienti, 38° / 41° E140HX

Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 4 taglienti, 38° / 41° E140HX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E140HX-1
E140HX-1.5
E140HX-2
E140HX-2.5
E140HX-3
E140HX-4
E140HX-5
E140HX-6
E140HX-7
E140HX-8
E140HX-9
E140HX-10
E140HX-11
E140HX-12
E140HX-16
E140HX-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 13450

28.66 €

1 Disponibile 10 giorni 1.55450

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 26450

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.58450

39.56 €

1 Disponibile 10 giorni 38650

39.56 €

1 Disponibile 10 giorni 411650

39.56 €

1 Disponibile 10 giorni 513650

39.56 €

1 Disponibile 10 giorni 616650

63.91 €

1 Disponibile 10 giorni 720860

63.91 €

1 Disponibile 6 giorni 820860

93.36 €

1 Disponibile 6 giorni 9221072

86.41 €

1 Disponibile 10 giorni 10221072

136.29 €

1 Disponibile 6 giorni 11261275

120.42 €

1 Disponibile 10 giorni 12261275

194.23 €

1 Disponibile 6 giorni 163816100

314.24 €

1 Disponibile 6 giorni 203820100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 38°/41°
Material MG

Supporto tecnico