Carbide Tool Set CTS-8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTS-8

Codice componente
CTS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

179.90 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mass(g) 1500 Set Content · Silver linear scale 150 mm · Scriber with tip KW · Center punch with tip S · Center punch with tip M · Compass with tip 100 mm TFD-100 · Compass with tip 150 mm TFD-150 · Compass with tip 250 mm TFD-250 · Scribing caliper with tip 150 mm FHC-150, 1 each Application For Scribe and Punch Work
Features The metal case has 8 tools.

Si trova sulla pagina di Carbide Tool Set CTS-8, il codice articolo è il seguente: CTS-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTS-8.

Supporto tecnico