Nastro adesivo n.890

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO89050X25

Codice componente
NO89050X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.55 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.22 Color Details Cardboard
Adhesiveness 11.2N/25mm Tensile Strength 117.5N/25mm JAN Code 4909622730516
Trusco Code 487-0735 Mass(g) 330 Cutting Method Can cut by hand
1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo n.890, il codice articolo è il seguente: NO89050X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO89050X25.

Supporto tecnico