Nastro ESTELITE n.430

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

430

Codice componente
430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

11.72 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Color Details Cardboard
Shaft Diameter(mm) 3.2 Tensile Strength 54.9N/10mm Adhesiveness 3.9N/10mm
JAN Code 4970520364059 Trusco Code 324-4130 Mass(g) 333
Particle Size(#) 60 Core diameter 3 inches (76 mm) Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro ESTELITE n.430, il codice articolo è il seguente: 430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 430.

Supporto tecnico