Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 3.8N/10mm | Tensile Strength | 44N/10mm | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali