Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4103-B-25X25 |
4103-B-30X25 |
4190-LGR-50X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Thickness (mm) | Adhesiveness | Tensile Strength | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Core diameter | Cutting Method | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | 6 giorni | Tipo blu | 25 | 0.13 | 4.14N/25mm | 140N/25mm | Blue | 4964833410312 | 481-2301 | 85 | - | - | 1 Roll | ||
3.95 € | 1 | 6 giorni | Tipo blu | 30 | 0.13 | 4.14N/25mm | 140N/25mm | Blue | 4964833410336 | 481-2310 | 100 | - | - | 1 Roll | ||
6.64 € | 1 | 6 giorni | Verde | 50 | 0.15 | 10N/25mm | 97.7N/25mm | Light Green | 4964833419001 | 433-5112 | 210 | 3 inches (76 mm) | Can cut by hand | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Length(m) | 25 | Amount Of Content | 1 Roll |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Thickness(mm)
Adhesiveness
Tensile Strength
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali