Nastro per tutte le condizioni climatiche LA (un lato adesivo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LA-50

Codice componente
LA-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

29.97 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.5 Color Details Silver
Adhesiveness 8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃) JAN Code 4953871104215 Trusco Code 751-7572
Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro per tutte le condizioni climatiche LA (un lato adesivo), il codice articolo è il seguente: LA-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LA-50.

Supporto tecnico