Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TT-50-2
Codice componente
|
---|
TT-50-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.16 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Bag (20 pcs.) |
Loading...
Product Type | Elastico | Material | Camera d'aria per pneumatico | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Folding Diameter(mm) | 300~500 | Color | Nero | Thickness(mm) | 2 |
Trusco Code | 367-7818 | Mass(g/bag) | 300 | Amount Of Content | 1 Bag (20 pcs.) |
Si trova sulla pagina di Nastro a tubo larghezza 10mm/20mm, il codice articolo è il seguente: TT-50-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TT-50-2.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali