Contenitore tipo S da 9,6 l a 22,2 l

Contenitore tipo S da 9,6 l a 22,2 l
[Caratteristiche] Il colore è selezionabile tra grigio, giallo e blu. [Slot per schede utilizzabili] Lato trasversale A, slot M1 [Caratteristiche] È utilizzato per una gestione efficiente dei prodotti senza sprechi in magazzini automatizzati, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-17-B

Codice componente
S-17-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

47.20 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 450 External Shape Depth(mm) 275 External Height(mm) 200
Capacity(L) 18.4 Color Blu Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) 407 Effective inside dimension/ depth(mm) 242
Effective inside dimension/ height(mm) 185 Applicable Card Inserter Short Surface H, P2 Insertion Detailed colors Blue
Compatible Lid (Sold Separately) S-12F JAN Code 4979182320496 Trusco Code 497-7271
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore tipo S da 9,6 l a 22,2 l, il codice articolo è il seguente: S-17-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-17-B.

Supporto tecnico