Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.68 € | 1 | 11 giorni | 17.5 | 4993452241755 | 105-3582 | 90 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 18 | 4993452240185 | 105-3591 | 90 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 19 | 4993452240192 | 105-3604 | 100 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 20 | 4993452240208 | 105-3612 | 100 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 21 | 4993452240215 | 105-3621 | 110 | ||
85.68 € | 1 | 9 giorni | 22 | 4993452240222 | 105-3639 | 110 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 23 | 4993452240239 | 105-3647 | 120 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 24 | 4993452240246 | 105-3655 | 120 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 24.5 | 4993452242455 | 105-3663 | 130 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 25 | 4993452240253 | 105-3671 | 130 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 26 | 4993452240260 | 105-3680 | 140 | ||
98.04 € | 1 | 11 giorni | 26.5 | 4993452242653 | 105-3698 | 140 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 27 | 4993452240277 | 105-3701 | 140 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 28 | 4993452240284 | 105-3710 | 150 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 29 | 4993452240291 | 105-3728 | 150 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 30 | 4993452240307 | 105-3736 | 160 | ||
101.15 € | 1 | 6 giorni | 31 | 4993452240314 | 105-3744 | 160 | ||
101.15 € | 1 | 6 giorni | 32 | 4993452240321 | 105-3752 | 160 | ||
101.15 € | 1 | 6 giorni | 33 | 4993452240338 | 105-3761 | 180 | ||
101.15 € | 1 | 6 giorni | 34 | 4993452240345 | 105-3779 | 190 | ||
101.15 € | 1 | 6 giorni | 35 | 4993452240352 | 105-3787 | 190 | ||
82.60 € | 1 | 6 giorni | 36 | 4993452240369 | 105-3795 | 200 | ||
82.60 € | 1 | 11 giorni | 37 | 4993452240376 | 105-3809 | 210 | ||
82.60 € | 1 | 6 giorni | 38 | 4993452240383 | 105-3817 | 220 | ||
82.60 € | 1 | 6 giorni | 39 | 4993452240390 | 105-3825 | 220 | ||
82.60 € | 1 | 6 giorni | 40 | 4993452240406 | 105-3833 | 230 | ||
97.67 € | 1 | 6 giorni | 41 | 4993452240413 | 105-3841 | 230 | ||
97.67 € | 1 | 6 giorni | 42 | 4993452240420 | 105-3850 | 240 | ||
97.67 € | 1 | 6 giorni | 43 | 4993452240437 | 105-3868 | 250 | ||
97.67 € | 1 | 6 giorni | 44 | 4993452240444 | 105-3949 | 260 | ||
100.44 € | 1 | 6 giorni | 45 | 4993452240451 | 105-3957 | 260 | ||
100.44 € | 1 | 6 giorni | 46 | 4993452240468 | 105-3965 | 270 | ||
100.44 € | 1 | 11 giorni | 47 | 4993452240475 | 105-3973 | 270 | ||
100.44 € | 1 | 6 giorni | 48 | 4993452240482 | 105-3981 | 290 | ||
100.44 € | 1 | 6 giorni | 49 | 4993452240499 | 105-3990 | 290 | ||
100.44 € | 1 | 6 giorni | 50 | 4993452240505 | 105-4007 | 300 | ||
138.40 € | 1 | 6 giorni | 51 | 4993452240512 | 355-6832 | 300 | ||
138.40 € | 1 | 6 giorni | 52 | 4993452240529 | 355-6841 | 300 | ||
138.40 € | 1 | 12 giorni | 55 | 4993452240550 | 355-6859 | 320 | ||
143.98 € | 1 | 6 giorni | 58 | 4993452240581 | 355-6867 | 340 | ||
150.67 € | 1 | 6 giorni | 60 | 4993452240604 | 355-6875 | 380 | ||
150.67 € | 1 | 11 giorni | 61 | 4993452240611 | 355-6883 | 380 | ||
150.67 € | 1 | 6 giorni | 62 | 4993452240628 | 355-6891 | 380 | ||
150.67 € | 1 | 6 giorni | 65 | 4993452240659 | 355-6905 | 400 |
Loading...
work material | Work material: Steel plate, Shaped steel plate, Stainless steel, Cast plate, Flat plate of carbon or others, Pipe, Steel material for welded structure (SM material), Steel material for construction structure (SN material), supported | Maximum Machined Plate Thickness(mm) | 50 | Compatible Model | Nitto-Kohki (QA-5000, QA-6500), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Omikogyo (MGF40AH, MGF50AH) |
---|
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali