Maschio a spirale per usi generici, gambo lungo (per filettature metriche)

Maschio a spirale per usi generici, gambo lungo (per filettature metriche)
[Features]
· For standard spiral taps, it is used when the protruding length of the screw is insufficient.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials: Alloy steel.
[Material]
· High-Speed Steel (HSS-E)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100

Codice componente
EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.82 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Chamfer threads 2.5 Coating Type Senza rivestimento L(mm) 100
Accuracy OH2 Shank diameter(mm) 5 Thread Length(mm) 8.4
Shank Square Part (width)(mm) 4 Trusco Code 201-3088

Si trova sulla pagina di Maschio a spirale per usi generici, gambo lungo (per filettature metriche), il codice articolo è il seguente: EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100.

Supporto tecnico