Inserto per filettatura Carmex (per vite metrica ISO)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06IR0.5ISOBXC
06IR0.75ISOBXC
06IR1.0ISOBXC
06IR1.25ISOBXC
08IR0.5ISOBXC
08IR0.75ISOBXC
08IR1.0ISOBXC
08IR1.5ISOBXC
08IR1.25ISOBXC
08IR1.75ISOBXC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch (for Threading) Tip Size
(mm)
Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

25.93 €

10 6 giorni 0.565/324534644026714403-36981510 units

25.93 €

10 6 giorni 0.7565/324534644026738403-37011510 units

20.71 €

10 6 giorni 165/324534644026752403-37101510 units

20.71 €

10 6 giorni 1.2565/324534644026776403-37281510 units

25.93 €

10 6 giorni 0.583/164534644026844403-37952010 units

25.93 €

10 6 giorni 0.7583/164534644026851403-38092010 units

20.71 €

10 6 giorni 183/164534644026868403-38172010 units

20.71 €

10 6 giorni 1.583/164534644026882403-38332010 units

20.71 €

10 6 giorni 1.2583/164534644026875403-38252010 units

20.71 €

10 6 giorni 1.7583/164534644026899403-38412010 units

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types (for threading) Tipo metrico ISO 60° Surface Treatment BXC (TiN coated) Number Contained In A Packet 10 units

Supporto tecnico