Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08IR18WBXC |
08IR19WBXC |
08IR28WBXC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Teeth | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 10 | 6 giorni | 18 | 4534644037505 | 403-3876 | 10 units | ||
20.71 € | 10 | 6 giorni | 19 | 4534644037512 | 403-3892 | 10 units | ||
20.71 € | 10 | 6 giorni | 28 | 4534644037543 | 403-3931 | 10 units |
Loading...
Screw Types (for threading) | Whitworth 55° | Tip Size(mm) | 8 | Inscribed Circle Dimensions(Inch) | 3/16 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | BXC (TiN coated) | Mass(g) | 20 | Number Contained In A Packet | 10 units |
Configura
Proprietà di base
Number of Teeth
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali