Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11ERA60BMA |
11IRA55BMA |
11IRA60BMA |
16ERA55BMA |
16ERA60BMA |
16ERAG55BMA |
16ERAG60BMA |
16ERG55BMA |
16ERG60BMA |
16IRA55BMA |
16IRA60BMA |
16IRG55BMA |
16IRG60BMA |
22ERN60BMA |
22IRN60BMA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (for Threading) | Number of Teeth | Tip Size (mm) | Thread Angle | Inscribed Circle Dimensions (Inch) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.19 € | 10 | 6 giorni | 0.5-1.5 | 48-16 | 11 | 60° | 1/4 | 4534644023416 | 403-3965 | 30 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 0.5-1.5 | 48-16 | 11 | 55° | 1/4 | 4534644024321 | 403-4155 | 30 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 0.5-1.5 | 48-16 | 11 | 60° | 1/4 | 4534644023430 | 403-4163 | 30 | 10 units | ||
18.12 € | 10 | 6 giorni | 0.5-1.5 | 48-16 | 16 | 55° | 3/8 | 4534644024369 | 403-4538 | 52 | 10 units | ||
18.18 € | 10 | 6 giorni | 0.5-1.5 | 48-16 | 16 | 60° | 3/8 | 4534644023478 | 403-4546 | 52 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 0.50-3.0 | 48-8 | 16 | 55° | 3/8 | 4534644024376 | 403-4554 | 52 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 0.50-3.0 | 48-8 | 16 | 60° | 3/8 | 4534644023485 | 403-4562 | 52 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 1.75-3.0 | 14-8 | 16 | 55° | 3/8 | 4534644024406 | 403-4571 | 52 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 1.75-3.0 | 14-8 | 16 | 60° | 3/8 | 4534644023522 | 403-4589 | 52 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 0.5-1.5 | 48-16 | 16 | 55° | 3/8 | 4534644024444 | 403-4911 | 52 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 0.50-1.5 | 48-16 | 16 | 60° | 3/8 | 4534644023560 | 403-4929 | 52 | 10 units | ||
18.18 € | 10 | 6 giorni | 1.75-3.0 | 14-8 | 16 | 55° | 3/8 | 4534644024482 | 403-4937 | 52 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 giorni | 1.75-3.0 | 14-8 | 16 | 60° | 3/8 | 4534644023614 | 403-4945 | 52 | 10 units | ||
27.39 € | 10 | 6 giorni | 3.50-5.0 | 7-5 | 22 | 60° | 1/2 | 4534644023638 | 403-5011 | 112 | 10 units | ||
27.39 € | 10 | 6 giorni | 3.50-5.0 | 7-5 | 22 | 60° | 1/2 | 4534644023652 | 403-5089 | 112 | 10 units |
Loading...
Surface Treatment | BMA (TiAlN coated) | Number Contained In A Packet | 10 units |
---|
Configura
Proprietà di base
Pitch (for Threading)
Number of Teeth
Tip Size(mm)
Thread Angle
Inscribed Circle Dimensions(Inch)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali